Productos 6 RKF 30-RSF80
Caja de conexiones del sensor/actuador pasivo, 6 puertos
Puertos de E/S Minifast de 7/8″
Referencia: U0949-15- Puertos de E/S Minifast de 7/8″
- Cable centralizado, salida lateral
- Carcasa de aluminio
- Ranura de E/S (conexión de pines): 3 pines

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
N.º de puertos | 6 |
Puerto E/S | Conector hembra, 7/8″ |
Número de polos | 3 |
Signals Per Port | 1 |
Grupo de bornes | Conectores, 1”, Salida lateral |
Número de polos | 8 |
Material de la cubierta | Aluminio |
Voltaje nominal | 300 V |
Current Per Port | 4 A |
Intensidad de corriente máxima admisible | 4 A por ranura, corriente total de 9 A |