Productos RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151
Codificador rotatorio sin contacto con carcasa de acero
analógico
Línea prémium
Referencia: 1590977- Carcasa robusta y compacta
- Cara activa, plástico PA12-GF30
- Carcasa de acero inoxidable V4A (1.4404)
- Indicación de estado por LED
- Indicación del rango de medición por LED
- Resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- Rango de medición programable a través de Easy Teach
- Señal de salida ajustable a través de Easy Teach
- Resolución 16 Bits
- 15…30 VCC
- 0…10 V y 4…20 mA
- Conector M12 x 1, 5 polos

Datos generales
EAN | 4047101389159 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 375 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Sin contacto |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | eje hueco |
Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
Tamaño constructivo | 81 x 78 x 24 mm |
Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
Alcance de la medición | 0…360° |
Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de voltaje | 0…10 V |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
Temperatura ambiente | -25…+85 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Accesorios de montaje
![]() |
PE1-EQR24
Transductor de posición con atornilladura de apriete de acero inoxidable, sin casquillo de reducción |
1590966 |
![]() |
M5-QR24
Anillo de protección de plástico para los codificadores RI-EQR24 |
1590965 |
![]() |
RA1-EQR24
Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 20 mm |
1593019 |
![]() |
RA3-EQR24
Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 12 mm |
1593020 |
![]() |
RA4-EQR24
Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 10 mm |
1593023 |
![]() |
RA8-EQR24
Enchufe de acero inoxidable para opción de montaje C |
100000289 |
Accesorios funcionales
![]() |
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |