Productos TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53
Cabezal de lectura/escritura HF
Para topología de línea de bus con TBEN-*
Referencia: 7030778- Rectangular, altura 8 mm
- Cara activa superior
- Metal, GD-Zn, niquelado
- Equipo sin terminación de línea
- El equipo se debe operar únicamente en topología TBEN-S*-2RFID-* ó TBEN-L*-4RFID-*
- Se admiten un máx. de 32 nodos por línea o conexión
- Utilice una resistencia terminal apropiada (véase accesorios)
- Tener en cuenta el rendimiento de la fuente de alimentación, especialmente cuando está conectada, y la capacidad de flujo de corriente máxima de los cables
- Tener en cuenta la caída de tensión en la línea
- La longitud máx. de la línea de derivación es de 2 m
- La longitud máx. del bus es de 50 m
- De forma predeterminada, un comando solo se puede procesar con un cabezal de lectura/escritura, lo que hace que el modo bus HF sea adecuado para aplicaciones estáticas y dinámicas reducidas
- En el modo bus HF continuo, se ejecuta un comando simultáneamente en todos los cabezales de lectura/escritura en una topología de bus. Los datos registrados se almacenan en el búfer circular del módulo
- Se asigna automáticamente una dirección al cabezal de lectura/escritura
- Para requisitos de aplicación diferentes, es posible parametrizar la dirección
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
Datos generales
EAN | 4047101431353 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 38 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
Distancia máx. de lectura y escritura | 30 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Compatible con modo de bus en TBEN-* | Sí |
Material de la cubierta | GD-Zn |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |