Productos TB-Q08-0.15-RS4.47T
Cabezal de lectura/escritura HF
Referencia: 7030553- Rectangular, altura 8 mm
- Cara activa superior
- Metal, GD-Zn, niquelado
- Alimentación y funcionamiento sólo a través de la conexión al módulo de interfaces BLident
- Conector M12 x 1, conexión sólo a través del cable de conexión para BLident
Datos generales
EAN | 4047101294859 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 37 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
Distancia máx. de lectura y escritura | 30 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Material de la cubierta | Metal, GD-Zn |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |