Productos TB-EM30WD-H1147
cabezal de lectura / escritura
Referencia: 7030221- Tubo roscado M30 × 1,5
- Acero inoxidable 1.4404
- Tapa frontal en polímero de cristal líquido
- Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- Sello especial de doble labio
- Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
- Apto para aplicaciones en la industria alimentaria
- Etiqueta legible permanente gracias al grabado en láser
Datos generales
EAN | 4047101115130 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 109 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF (13.56 MHz) |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
Distancia máx. de lectura y escritura | 45 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP68 / IP69K |