Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Medición de la distancia al suelo en un pulverizador de campo

Los sensores ultrasónicos recubiertos con PTFE permiten una alineación óptima del brazo rociador

Para una protección específica del cultivo, el brazo del pulverizador de un pulverizador de campo debe guiarse lo más cerca posible del cultivo. Los sensores ultrasónicos particularmente resistentes T30UXICQ8-CRFV de Turck miden la distancia entre la pluma del pulverizador y el campo o cultivo. Este es el requisito previo para una alineación precisa de los brazos rociadores de un pulverizador de campo y garantiza una distribución uniforme del medio de rociado.

Tus Beneficios

  • Diseño robusto y compacto para una larga vida útil en máquinas móviles.
  • Instalación sencilla en espacios reducidos gracias a la conexión lateral de cable /enchufe.
  • Parametrización simple a través del botón Teach o línea de Teach para la medición específica de la aplicación.
  • El transductor de PTFE es resistente a los productos químicos durante el proceso de inyección.

Precisión de medición duradera gracias a la carcasa resistente a la pulverización

El transductor recubierto de PTFE del sensor ultrasónico resiste los agentes de protección de cultivos usados y mide de forma permanente y precisa. El robusto sensor también soporta procesos de limpieza. Esto lo hace ideal para usar en un pulverizador de campo.

Gracias a la compensación de temperatura integrada, el sensor ultrasónico proporciona datos de medición de alta precisión en todo el rango de temperatura ambiente de -40° a +70°C. Los sensores de modo difuso con protección IP67 ofrecen rangos de detección desde 30 centímetros hasta 3 metros y zonas ciegas cortas de solo el 10% del rango máximo. Los sensores compactos con diseño de barril roscado conectan a los usuarios a través de conectores M12 estándar.

Select Country

Turck worldwide