La tecnología combinada de MEMS y de giroscopio en los inclinómetros de Turck garantiza resultados de medición más confiables

Inclinómetros con gran dinamismo

Los inclinómetros de Turck con IO-Link combinan señales MEMS y de giroscopio para aplicaciones en movimiento y permiten una medición rápida y confiable incluso cuando están sujetos a interferencias mecánicas

En la nueva generación de inclinómetros, Turck ha combinado la tecnología de acelerómetros (MEMS) con la tecnología de giroscopios, de modo que los impactos y las vibraciones pueden protegerse de forma mucho más eficaz que con los filtros de señal convencionales. Los inclinómetros de uno y dos ejes B1NF y B2NF permiten así un grado de medición dinámica hasta ahora desconocido que permite incluso su uso en circuitos de control de alta velocidad en máquinas en movimiento o con vibraciones. 

Los sensores IP68/69K, muy robustos, emiten su señal a través de IO-Link COM3, la última y más rápida versión de la interfaz digital. IO-Link también permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos de la aplicación, por ejemplo, en lo que respecta a la puesta a cero. Es posible proporcionar información adicional, como las horas de funcionamiento del sensor o su temperatura ambiente, para aplicaciones de monitorización de estado. 

La "función de nivel de burbuja", pendiente de patente, simplifica la instalación del dispositivo. El parpadeo de un LED sirve para indicar la posición horizontal del sensor. Es por ello que se garantiza una instalación sin errores y fiable del sensor, sin necesidad de accesorios, antes de que esté completamente configurado en el maestro IO-Link. El uso de plástico translúcido para los LED elimina los posibles puntos débiles de la carcasa derivados de las lentes de los LED. 
 

En la nueva generación de inclinómetros, Turck ha combinado la tecnología de acelerómetros (MEMS) con la tecnología de giroscopios, de modo que los impactos y las vibraciones pueden protegerse de forma mucho más eficaz que con los filtros de señal convencionales. Los inclinómetros de uno y dos ejes B1NF y B2NF permiten así un grado de medición dinámica hasta ahora desconocido que permite incluso su uso en circuitos de control de alta velocidad en máquinas en movimiento o con vibraciones. 

Los sensores IP68/69K, muy robustos, emiten su señal a través de IO-Link COM3, la última y más rápida versión de la interfaz digital. IO-Link también permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos de la aplicación, por ejemplo, en lo que respecta a la puesta a cero. Es posible proporcionar información adicional, como las horas de funcionamiento del sensor o su temperatura ambiente, para aplicaciones de monitorización de estado. 

La "función de nivel de burbuja", pendiente de patente, simplifica la instalación del dispositivo. El parpadeo de un LED sirve para indicar la posición horizontal del sensor. Es por ello que se garantiza una instalación sin errores y fiable del sensor, sin necesidad de accesorios, antes de que esté completamente configurado en el maestro IO-Link. El uso de plástico translúcido para los LED elimina los posibles puntos débiles de la carcasa derivados de las lentes de los LED. 

Los dispositivos también pueden utilizarse para aplicaciones de posicionamiento y equilibrado o también para monitorear el rodillo tensionador de las industrias textil y de impresión de envases. Turck ofrece inicialmente cuatro variantes en el mercado: para aplicaciones dinámicas con los inclinómetros de un eje B1NF y de dos ejes B2NF y los B1N y B2N para aplicaciones estáticas.
 

Más infromación

Select Country

Turck worldwide

to top