Módulo TBEN-S en perforadora para imprentas

Beil utiliza los módulos de E/S Profinet Compact de TBEN-S directamente en perfiles de aluminio de 40 milímetros en una perforadora para imprentas

Las máquinas en la industria de la impresión tienen muchas interfaces con el mundo de la oficina. Los ajustadores de placa, las perforadoras y la máquina de impresión real deben conectarse en red y conectarse al sistema de la tienda de impresión. Los escáneres y monitores de código de barras también deben estar conectados. Las soluciones de Ethernet simplifican esto mediante el uso de la plataforma TCP/IP común. Por lo tanto, Beil Registersysteme GmbH también utiliza soluciones Ethernet en sus máquinas para la industria de la impresión. Para conectar sensores y actuadores, los módulos de E/S TBEN-S ultracompactos de Turck se utilizan en una imprenta belga. El cableado en la máquina y la integración en el entorno del controlador no podrían ser más simples.

  • El módulo de E/S TBEN-S compacto se adapta de manera óptima a perfiles de aluminio de 40 milímetros

  • Las señales del sensor y el electroimán se conectan directamente al TBEN-S en el soporte del apilador

  • l botón iluminado indica que el carrito está listo

  • El módulo TBEN-S conecta las señales de entrada y salida de los sensores y actuadores

  • ''Queríamos ahorrar esfuerzo y reemplazarlo con una solución descentralizada''. (Michael Denk, Beil)

Las perforadoras, así como la unidad de giro y el apilador para un proceso específico en la impresión offset, con frecuencia provienen de Beil Registersysteme GmbH, con sede en Abensberg, Bavaria. La compañía es uno de los pocos proveedores de gama completa en todo el mundo para punzonado y plegado de planchas de impresión en todos los segmentos de la industria de la impresión.

Ethernet simplifica la transferencia de datos

Beil produjo una perforadora junto con una mesa giratoria y un apilador para una imprenta belga cerca de Amberes. La transferencia de datos entre las diferentes máquinas involucradas en el proceso de impresión ahora se implementa con Industrial Ethernet y es mucho más fácil y económica de configurar que con los buses de campo convencionales.

Después de doblar, las planchas de impresión se identifican por su código de matriz de datos y se transportan al apilador Beil. En la planta belga, las placas ya están perforadas en la máquina CTP. El apilador está equipado con pinzas de vacío para configurar las placas con cuidado. Después de recibir de 100 a 120 placas, se llena un carro, y esto se indica al operador mediante una señal acústica y luminosa. El carro se puede liberar a través de un actuador de señal. Se imprime una ficha de control al mismo tiempo para identificar las placas almacenadas en el carrito.

Para anclar los carros en el apilador, se instalan electroimanes que se pueden bloquear o liberar a través del accionador del botón pulsador. Un sensor inductivo detecta si un carro está posicionado correctamente. Si se coloca un carro vacío frente al sensor, el botón de luz parpadea y el carro se puede volver a bloquear para un nuevo llenado. Dos carros se colocan frente al apilador para formar un módulo, y la tienda de impresión en Bélgica tiene un total de cinco módulos.

Reducción del esfuerzo de cableado

En lugar del cableado punto a punto convencional, Beil utilizó los módulos TBEN-S-I/O de Turck con protección IP67. Los módulos Profinet recopilan las señales directamente en el apilador y las llevan al controlador de PC de caja en el gabinete de control. Los módulos TBEN-S están conectados en una topología lineal.

Dirección Ethernet y servidor web a bordo

Los módulos TBEN-S tienen un diseño muy compacto y, gracias a su ancho de solo 32 milímetros, se pueden montar directamente en los perfiles de 40 mm de los carros de módulos. Una característica aún más destacable del diseño compacto es que los módulos no requieren un bus secundario con un acoplador Profinet adicional. Cada módulo es una estación Profinet autónoma con su propia dirección Ethernet. Un servidor web y dos puertos Ethernet para topología lineal también están a bordo.

Select Country

Turck worldwide

to top