Please note: This is only a preview of the content. It will be published in full page context.

TBPN: Rl ptimer módulo híbrido de E/S de seguridad

Módulo Híbrido para E/S estándar y de seguridad

23/15 – El módulo híbrido Profinet/Profisafe de Turck con protección IP67 puede ser adaptado de manera flexible a la señal requerida de cualquier máquina

Mülheim, Octubre 20, 2015

Turck presenta el bloque de E/S de seguirdad TBPN, el cual es el primer módulo que combina ambas entradas/salidas estándares y de seguirdad en un mismo dispositivo. Los módulos híbridos IP67 pueden ser adaptados de forma flexible a la señál específica requerida en la máquina. De esta manera ellos ayudan a los usuarios a implementar el ahorro de espacio y el cableado barato de sus máquinas.

En el lado de seguridad del módulo Profinet/Profisafe, el usuario tiene dos entradas de seguridad para conectar distintos sensores de seguridad, como cortinas de luz o botones de parada de emergencia. Se pueden usar dos canales adicionales de seguridad como entradas o salidas. Las cuatro entradas/salidas universales para conectar señales no relacionadas con la seguridad pueden conmutar hasta 2 A. También se pueden conectar dos E / S como IO-Link masters. En combinación con los hubs de E / S de Turck, los usuarios pueden conectar hasta 32 E/S adicionales al módulo.

Tanto los canales estándar como el canal IO-Link del TBPN pueden desconectarse para aplicaciones relacionadas con la seguridad, de este modo simplificando considerablemente el cableado de los accionamientos auxiliares y los bloques de válvulas. Turck ha desarrollado el robusto módulo de seguridad para un rango de temperatura extendido de -40 hasta +70 ° C. Los tipos de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los entornos más exigentes.

Turck presenta el bloque de E/S de seguirdad TBPN, el cual es el primer módulo que combina ambas entradas/salidas estándares y de seguirdad en un mismo dispositivo. Los módulos híbridos IP67 pueden ser adaptados de forma flexible a la señál específica requerida en la máquina. De esta manera ellos ayudan a los usuarios a implementar el ahorro de espacio y el cableado barato de sus máquinas.

En el lado de seguridad del módulo Profinet/Profisafe, el usuario tiene dos entradas de seguridad para conectar distintos sensores de seguridad, como cortinas de luz o botones de parada de emergencia. Se pueden usar dos canales adicionales de seguridad como entradas o salidas. Las cuatro entradas/salidas universales para conectar señales no relacionadas con la seguridad pueden conmutar hasta 2 A. También se pueden conectar dos E / S como IO-Link masters. En combinación con los hubs de E / S de Turck, los usuarios pueden conectar hasta 32 E/S adicionales al módulo.

Tanto los canales estándar como el canal IO-Link del TBPN pueden desconectarse para aplicaciones relacionadas con la seguridad, de este modo simplificando considerablemente el cableado de los accionamientos auxiliares y los bloques de válvulas. Turck ha desarrollado el robusto módulo de seguridad para un rango de temperatura extendido de -40 hasta +70 ° C. Los tipos de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los entornos más exigentes.

Further Information

Back to overview