Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Turck presenta el bloque E/S de seguridad híbrido TBPN

Minneapolis, MN - Junio 29, 2016

Turck presenta el bloque E/S de seguridad híbrido TBPN, el cual es el primer bloque E/S en combinar entradas y salidas estándar y de seguridad en un solo dispositivo. El modulo híbrido IP67 puede adaptarse a los requerimientos de señal específicos en la máquina, y al hacerlo, ayuda a los usuarios a ahorrar espacio y reducir el costo de sistema de sus máquinas.

En el lado de seguridad del módulo PROFINET/PROFIsafe, el usuario tiene dos entradas de seguridad para conectar diferentes sensores de seguridad, tales como cortinas de seguridad o botones de paro de emergencia. Dos canales de seguridad pueden ser usados como entradas o salidas de seguridad. Además, el modulo ofrece dos canales de salidas internas de seguridad que pueden ser usadas para cortar la alimentación de los puertos discretos universales E/S así como a uno de los puertos IO-Link en el lado estándar del block. La seguridad lógica es creada usando la configuración de seguridad de Turck y la herramienta de software de diagnostico; una vez programada, la sustitución del dispositivo se simplifica por medio de un chip de memoria extraíble alojado bajo la ventana protectora.

Para el lado estándar del modulo PROFINET/PROFIsafe, cuatro puertos discretos universales E/S están disponibles para conectar señales de propósito general y pueden cambiar hasta 2 amps. Dos de esos puertos pueden configurarse como maestros IO-Link. En combinación con los I/O hubs y TBIL-M1-16DXP de Turck, los usuarios pueden conectar hasta 32 puntos adicionales discretos de E/S al modulo.

Ambos, los canales estándar así como los canales IO-Link del TBPN pueden desconectarse para aplicaciones relacionadas con seguridad, simplificando considerablemente el cableado de drives y bloques de válvula auxiliares. Turck ha desarrollado un módulo de seguridad robusto para rangos de temperatura más extensos, de -40 a +70 °C. Los tipos de protección  IP65/IP67/IP69K pueden ser usados en los ambientes más hostiles.

Turck presenta el bloque E/S de seguridad híbrido TBPN, el cual es el primer bloque E/S en combinar entradas y salidas estándar y de seguridad en un solo dispositivo. El modulo híbrido IP67 puede adaptarse a los requerimientos de señal específicos en la máquina, y al hacerlo, ayuda a los usuarios a ahorrar espacio y reducir el costo de sistema de sus máquinas.

En el lado de seguridad del módulo PROFINET/PROFIsafe, el usuario tiene dos entradas de seguridad para conectar diferentes sensores de seguridad, tales como cortinas de seguridad o botones de paro de emergencia. Dos canales de seguridad pueden ser usados como entradas o salidas de seguridad. Además, el modulo ofrece dos canales de salidas internas de seguridad que pueden ser usadas para cortar la alimentación de los puertos discretos universales E/S así como a uno de los puertos IO-Link en el lado estándar del block. La seguridad lógica es creada usando la configuración de seguridad de Turck y la herramienta de software de diagnostico; una vez programada, la sustitución del dispositivo se simplifica por medio de un chip de memoria extraíble alojado bajo la ventana protectora.

Para el lado estándar del modulo PROFINET/PROFIsafe, cuatro puertos discretos universales E/S están disponibles para conectar señales de propósito general y pueden cambiar hasta 2 amps. Dos de esos puertos pueden configurarse como maestros IO-Link. En combinación con los I/O hubs y TBIL-M1-16DXP de Turck, los usuarios pueden conectar hasta 32 puntos adicionales discretos de E/S al modulo.

Ambos, los canales estándar así como los canales IO-Link del TBPN pueden desconectarse para aplicaciones relacionadas con seguridad, simplificando considerablemente el cableado de drives y bloques de válvula auxiliares. Turck ha desarrollado un módulo de seguridad robusto para rangos de temperatura más extensos, de -40 a +70 °C. Los tipos de protección  IP65/IP67/IP69K pueden ser usados en los ambientes más hostiles.

Select Country

Turck worldwide