Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Sensores Ultrasónicos

Minneapolis, MN - Octubre 25, 2016

Para ayudar a los ingenieros a mejorar las operaciones de los sensores en aplicaciones únicas, Turck introduce seis extensiones de línea de sus sensores ultrasónicos. Estos nuevos productos expanden la amplitude de las soluciones de Turck para construir un portafolio de sensores más complensible para los clientes.

Los sensores ultrasónicos son ideales en aplicaciones con requerimientos demandantes, como distancias largas de sensado, no metálicos, objetivos irregulars o transparentes, amplias áreas de sensado y cuando las partículas de polvo y aceite están presents. Presentando una avanzada tecnología, los sensores ultrasónicos de Turck, satisfacen estos retos para ofrecer una detección de objetos precisa.

Ultrasonic sensors are ideal in applications with demanding requirements, such as long sensing ranges, non-metallic, irregularly shaped or transparent targets, wide sensing areas and when dust or oil films are present. Featuring advanced technology, Turck’s ultrasonic sensors address these challenges to deliver dependable object detection.

Los sensores están disponibles con una variedad de estilos de carcazas con multiples características para resolver dificultades. Los empaques rectangulares de la familia de productos CP40 y CK40 ofrecen rangos de sensado de más de dos metros con una salida digital y una salida análoga. Ofrece barriles de 18 y 30 mm con una salida digital, salidas digitales duales o una salida digital y una análoga. La versión con salida digital y análoga ofrece la ventaja de IO-Link, haciendo los procesos de parametraje, diagnóstico y reemplazo muy sencillos.

"Estas caracterísitcas, junto con las zonas ciegas extremadamente pequeñas y carcazas con diseños robustos, nuestros nuevos sensores con certificación ATEX/IECEx son ideales para usarse en áreas peligrosas. Con esta extension de línea, los clientes tienen soluciones más confiables para las desafiantes aplicaciones de sensores."

Para conocer más sobre nuestros nuevos y mejorados sensores ultrasónicos, haz click en los elemementos de la parte inferior:

  • Sensores de barril M30 con rango de detección de 6 mm(click here)
  • Sensores de barril de 18 mm  con transductor de detección lateral(click here)
  • Sensores CP40 y CK40 con nueva carcaza (click here)
  • Sensores compactos para aplicaciones retro-reflexivas (click here)
  • Sensores con certificación para áreas peligrosas ATEX/IECEx (click here)
  • Sensores compactos con salida NPN (click here)

Select Country

Turck worldwide