Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

El sensor LTE mide las carreras de trabajo de los cilindros hidráulicos, especialmente en equipos móviles

Sensor de posición lineal para sistema hidráulico móvil

13/17 – El nuevo sensor LTE de Turck es especialmente adecuado para medir las carreras de trabajo de cilindros hidráulicos en equipos móviles

Mülheim, octubre 19, 2017

Turck agrega el robusto LTE para integración directa en cilindros hidráulicos a su cartera de sensores de posición lineal. El sensor magnetoestrictivo puede resistir choques de hasta 100 gy las vibraciones que normalmente ocurren con la maquinaria agrícola y forestal. El dispositivo también es insensible a influencias externas, por lo que el LTE es incluso adecuado para usar en cilindros hidráulicos de maquinaria de construcción en entornos extremadamente severos.

El usuario puede configurar el rango de medición de manera flexible de acuerdo con el tipo de sensor. Gracias a la tecnología magnetoestrictiva comprobada en el campo, la operación LTE sin desgaste garantiza alta precisión, linealidad y repetibilidad. El sensor tiene una resolución de 16 bits y también ofrece tres rangos de señal para equipos móviles (0 ... 5 V, 0.25 ... 4.75 V o 0.5 ... 4.5 V) además de las señales de salida analógicas estándar de 0 ... 10 V y 4 ... 20 mA.

Turck agrega el robusto LTE para integración directa en cilindros hidráulicos a su cartera de sensores de posición lineal. El sensor magnetoestrictivo puede resistir choques de hasta 100 gy las vibraciones que normalmente ocurren con la maquinaria agrícola y forestal. El dispositivo también es insensible a influencias externas, por lo que el LTE es incluso adecuado para usar en cilindros hidráulicos de maquinaria de construcción en entornos extremadamente severos.

El usuario puede configurar el rango de medición de manera flexible de acuerdo con el tipo de sensor. Gracias a la tecnología magnetoestrictiva comprobada en el campo, la operación LTE sin desgaste garantiza alta precisión, linealidad y repetibilidad. El sensor tiene una resolución de 16 bits y también ofrece tres rangos de señal para equipos móviles (0 ... 5 V, 0.25 ... 4.75 V o 0.5 ... 4.5 V) además de las señales de salida analógicas estándar de 0 ... 10 V y 4 ... 20 mA.

Más información

Select Country

Turck worldwide