Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Más funciones en el ancho de 32 mm: Turck está expandiendo el rango de funciones en sus módulos digitales TBEN-S

Nuevas funciones para el Bloque digital E/S TBEN-S

25/16 – La actualización gratuita de Firmware para módulos digitales TBEN-S incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, descativación y activación de entradas, contadores y PWM

Mülheim, October 27, 2016

Turck ha mejorado la funcionalidad de los bloques digitales modulares E/S para la serie ultra compacta TBEN-S mediante una actualización de firmware gratuita. Esto incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, desactivación y activación de entradas, contadores y PWM. Todas las funciones son activadas por medio del software de ingeniería del fabricante del controlador, o de manera alternativa vía el servidor web del módulo o el Pactware. Estos dispositivos puesen usarse naturalmente sin requerir ninguna configuración.

El filtrado digital permite que el umbral de tiempo en el que el módulo detecta la señal se incremente de 0.2 a 3 ms. Esto puede prevenir la posibilidad de interpretar fallar, particularmente en instalaciones sujetas a fuerte interferencia magnética. La prolongación de pulso es usada para alargar las señales que son cortas para que puedan cambiar junto con el ciclo PLC. La activación y desactivación de entradas permite al módulo mantener la señal hasta que se sea registrada y admitida por el controlador. La función del contador es proporcionada en el primer canal de entrada del TBEN-S y está diseñada para frecuencias de mas de 5'kHz. De ahora en adelante, las salidas digitales soportan modulación de ancho de pulso (PWM) con frecuencias de más de 100 Hz.

Turck ha mejorado la funcionalidad de los bloques digitales modulares E/S para la serie ultra compacta TBEN-S mediante una actualización de firmware gratuita. Esto incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, desactivación y activación de entradas, contadores y PWM. Todas las funciones son activadas por medio del software de ingeniería del fabricante del controlador, o de manera alternativa vía el servidor web del módulo o el Pactware. Estos dispositivos puesen usarse naturalmente sin requerir ninguna configuración.

El filtrado digital permite que el umbral de tiempo en el que el módulo detecta la señal se incremente de 0.2 a 3 ms. Esto puede prevenir la posibilidad de interpretar fallar, particularmente en instalaciones sujetas a fuerte interferencia magnética. La prolongación de pulso es usada para alargar las señales que son cortas para que puedan cambiar junto con el ciclo PLC. La activación y desactivación de entradas permite al módulo mantener la señal hasta que se sea registrada y admitida por el controlador. La función del contador es proporcionada en el primer canal de entrada del TBEN-S y está diseñada para frecuencias de mas de 5'kHz. De ahora en adelante, las salidas digitales soportan modulación de ancho de pulso (PWM) con frecuencias de más de 100 Hz.

Select Country

Turck worldwide