Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Los clientes de Turck ahora pueden traer señales de seguridad y estándar en paralelo al controlador Allen-Bradley vía Ethernet/IP

Módulo híbrido de E/S de seguridad para EtherNet/IP y CIP Safety

07/17 – El módulo híbrido completa la gama de productos de soluciones de seguridad.

Mülheim, Marzo 29, 2017

El TBIP de Turck ofrece otro módulo de E/S de módulos híbridos de seguridad que combina las salidas estándar y de seguridad en un solo dispositivo, en este caso para Ethernet/IP y CIP Safety. El modelo TBPN para Profinet/Profisafe ya está disponible. Ambos módulos híbridos IP67 pueden adaptarse flexiblemente a los requerimientos reales de señal en la máquina y también funcionan como un controlador de seguridad remoto. Las funciones de seguridad también se pueden configurar y probar sin estar conectadas al subsiguiente PLC de seguridad. Los altos grados de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los ambientes más exigentes. Las plantas descentralizadas y los conceptos de máquinas modulares también se pueden implementar sin necesidad de gabinetes de control adicionales.

Por el lado de la seguridad, los módulos híbridos ofrecen dos entradas de seguridad para conectar sensores de seguridad tales como cortinas de luz o botones de paro de emergencia. Se pueden utilizar dos canales de seguridad adicionales como entradas o salidas. Las cuatro entradas/salidas universales para conectar señales no relacionadas con la seguridad pueden conmutar hasta 2 A. También se pueden conectar dos E/S como maestros IO-Link. En combinación con los concentradores de E/S de Turck, los usuarios pueden conectar hasta 32 E/S adicionales al módulo de esta manera. Tanto los canales estándar como el canal IO-Link del TBIP pueden desconectarse internamente para aplicaciones relacionadas con la seguridad, simplificando considerablemente el cableado de accionamientos auxiliares y bloques de válvulas. Turck ha desarrollado los robustos módulos de seguridad para un rango de temperatura ampliado de -40°C a + 70°C.

El módulo híbrido completa la gama de productos de seguridad de Turck. Además de la tecnología I/O de seguridad y controladores de seguridad compactos con protección IP20 e IP67, incluye interruptores de proximidad inductivos, magnéticos y capacitivos de seguridad, cortinas de luz, controladores de dos manos, botones de parada de emergencia e interruptores de posición de seguridad.

El TBIP de Turck ofrece otro módulo de E/S de módulos híbridos de seguridad que combina las salidas estándar y de seguridad en un solo dispositivo, en este caso para Ethernet/IP y CIP Safety. El modelo TBPN para Profinet/Profisafe ya está disponible. Ambos módulos híbridos IP67 pueden adaptarse flexiblemente a los requerimientos reales de señal en la máquina y también funcionan como un controlador de seguridad remoto. Las funciones de seguridad también se pueden configurar y probar sin estar conectadas al subsiguiente PLC de seguridad. Los altos grados de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los ambientes más exigentes. Las plantas descentralizadas y los conceptos de máquinas modulares también se pueden implementar sin necesidad de gabinetes de control adicionales.

Por el lado de la seguridad, los módulos híbridos ofrecen dos entradas de seguridad para conectar sensores de seguridad tales como cortinas de luz o botones de paro de emergencia. Se pueden utilizar dos canales de seguridad adicionales como entradas o salidas. Las cuatro entradas/salidas universales para conectar señales no relacionadas con la seguridad pueden conmutar hasta 2 A. También se pueden conectar dos E/S como maestros IO-Link. En combinación con los concentradores de E/S de Turck, los usuarios pueden conectar hasta 32 E/S adicionales al módulo de esta manera. Tanto los canales estándar como el canal IO-Link del TBIP pueden desconectarse internamente para aplicaciones relacionadas con la seguridad, simplificando considerablemente el cableado de accionamientos auxiliares y bloques de válvulas. Turck ha desarrollado los robustos módulos de seguridad para un rango de temperatura ampliado de -40°C a + 70°C.

El módulo híbrido completa la gama de productos de seguridad de Turck. Además de la tecnología I/O de seguridad y controladores de seguridad compactos con protección IP20 e IP67, incluye interruptores de proximidad inductivos, magnéticos y capacitivos de seguridad, cortinas de luz, controladores de dos manos, botones de parada de emergencia e interruptores de posición de seguridad.

Select Country

Turck worldwide