Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Los indicadores de Banner K50L2 con comunicación IO-Link permiten un control total del color, el parpadeo, la atenuación y mucho más

Luces indicadoras RGB multicolores con IO-Link

14/17 – Los indicadores Banner K30L2 y K50L2 cuentan con tecnología RGB para hasta siete colores en un solo indicador: la tecnología IO-Link ofrece aún más colores a pesar de usar un cable estándar

Mülheim, octubre 19, 2017

Turck presenta las luces indicadoras Banner K30L2 y K50L2. El socio de Turck, Banner Engineering, diseñó y fabricó las luces LED para su uso en cualquier aplicación que requiera una indicación de estado de alta visibilidad. Los indicadores K30L2 y K50L2 utilizan la tecnología LED RGB para admitir siete colores en un solo indicador con solo tres entradas. Los colores incluyen rojo, verde, azul, amarillo, cian, magenta y blanco. Esta versatilidad permite estandarizar en un único modelo de indicador, reduciendo los requisitos de stock de reemplazo y simplificando el orden.

Los indicadores K50L2 también están disponibles en modelos con comunicación IO-Link, que permite un control total del color, destello, atenuación y animaciones avanzadas como rotación, estroboscopio, visualización de 2 colores, rotación de 2 colores, destello de 2 colores y persecución.

Diseñados para proporcionar una indicación de estado clara e inequívoca, los indicadores K30L2 y K50L2 brillan audaces y brillantes para una administración visual fácil y rápida. Una alarma audible opcional disponible en los modelos K50L2 proporciona una notificación clara y potente de un cambio en el estado. Protegidas por una carcasa resistente de policarbonato IP66, IP67 e IP69K, los indicadores K30L2 y K50L2 soportan el impacto y el lavado a alta presión y alta temperatura, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos desafiantes. Los modelos construidos con materiales de grado FDA están disponibles para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas.

Turck presenta las luces indicadoras Banner K30L2 y K50L2. El socio de Turck, Banner Engineering, diseñó y fabricó las luces LED para su uso en cualquier aplicación que requiera una indicación de estado de alta visibilidad. Los indicadores K30L2 y K50L2 utilizan la tecnología LED RGB para admitir siete colores en un solo indicador con solo tres entradas. Los colores incluyen rojo, verde, azul, amarillo, cian, magenta y blanco. Esta versatilidad permite estandarizar en un único modelo de indicador, reduciendo los requisitos de stock de reemplazo y simplificando el orden.

Los indicadores K50L2 también están disponibles en modelos con comunicación IO-Link, que permite un control total del color, destello, atenuación y animaciones avanzadas como rotación, estroboscopio, visualización de 2 colores, rotación de 2 colores, destello de 2 colores y persecución.

Diseñados para proporcionar una indicación de estado clara e inequívoca, los indicadores K30L2 y K50L2 brillan audaces y brillantes para una administración visual fácil y rápida. Una alarma audible opcional disponible en los modelos K50L2 proporciona una notificación clara y potente de un cambio en el estado. Protegidas por una carcasa resistente de policarbonato IP66, IP67 e IP69K, los indicadores K30L2 y K50L2 soportan el impacto y el lavado a alta presión y alta temperatura, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos desafiantes. Los modelos construidos con materiales de grado FDA están disponibles para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas.

 

Select Country

Turck worldwide