Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Las HMIs TX500 proporcionan maestros para los protocolos de Ethernet industrial más importantes

HMI con CODESYS 3, PLC y visualización

12/16 – La nueva serie TX500 HMI de Turck ofrece control, control y visualización en un solo dispositivo

Mülheim, Marzo 15, 2016

Noviembre 14, 2016, Minneapolis - Turck anuncia una nueva serie TX500: HMI PLCs Con  pantallas táctiles de gama alta y procesadores rápidos, estos HMIs son ideales para su uso en pequeñas y medianas máquinas cuyo proceso tiene que ser controlado, visualizado y operado localmente. Cada TX500 está equipada con maestro Profinet y un escáner Ethernet/IP, así como maestros Modbus TCP y Modbus RTU. Los HMIs también pueden ser usados como dispositivos de campo para ambos protocolos Modbus.

Codesys 3 permite programar el PLC de manera fácil y sencilla y visualizar sus funciones. La última tecnología en procesadores de las unidades garantiza el suave manejo de procesos computacionales intensivos como visualizaciones de imágenes en movimiento. La alta resolución de la pantalla TFT con 64,000 colores permite un alto y atractivo desempeño del monitor con gráficas y animaciones. El panel frontal de la TX500 está protegido con IP66.

A un costado de la terminal se encuentran dos puertos ethernet RJ45, una interfaz serial para RS232 o RS485 así como dos puertos USB. Un puerto adicional para tarjeta SD hace posible que la memoria interna se expanda hasta 128 MB. Turck ofrece la serie TX500 en tres modelos con diferente resolución y tamaño de pantalla: dos monitores  16:9 con 7” o 13” diagonales (TX507 y TX513) y un dispositivo de 10” con formato 4:3 (TX510). Los dos monitores más pequeños ofrecen 800 x 400 pixeles mientras que el más grande TX513 tiene 1280 x 800 pixeles.

Noviembre 14, 2016, Minneapolis - Turck anuncia una nueva serie TX500: HMI PLCs Con  pantallas táctiles de gama alta y procesadores rápidos, estos HMIs son ideales para su uso en pequeñas y medianas máquinas cuyo proceso tiene que ser controlado, visualizado y operado localmente. Cada TX500 está equipada con maestro Profinet y un escáner Ethernet/IP, así como maestros Modbus TCP y Modbus RTU. Los HMIs también pueden ser usados como dispositivos de campo para ambos protocolos Modbus.

Codesys 3 permite programar el PLC de manera fácil y sencilla y visualizar sus funciones. La última tecnología en procesadores de las unidades garantiza el suave manejo de procesos computacionales intensivos como visualizaciones de imágenes en movimiento. La alta resolución de la pantalla TFT con 64,000 colores permite un alto y atractivo desempeño del monitor con gráficas y animaciones. El panel frontal de la TX500 está protegido con IP66.

A un costado de la terminal se encuentran dos puertos ethernet RJ45, una interfaz serial para RS232 o RS485 así como dos puertos USB. Un puerto adicional para tarjeta SD hace posible que la memoria interna se expanda hasta 128 MB. Turck ofrece la serie TX500 en tres modelos con diferente resolución y tamaño de pantalla: dos monitores  16:9 con 7” o 13” diagonales (TX507 y TX513) y un dispositivo de 10” con formato 4:3 (TX510). Los dos monitores más pequeños ofrecen 800 x 400 pixeles mientras que el más grande TX513 tiene 1280 x 800 pixeles.

Select Country

Turck worldwide