Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

TBEN-L-8IOL: Block de entradas y salidas Ethernet para Industria 4.0

Block de entradas y salidas Ethernet con ocho maestros IO-Link

24/16 – El TBEN-L-8IOL para Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, ofrecen un desempeño impresionante con fuentes de alimentación adicionales para atuadores, manejo optimizado de poder y fácil integración de dispositivos IO-Link.

Mülheim, October 27, 2016

El portaforlio de IO-Link de Turck se ha expandido con el multiprotocolo maestro IO-Link TBEN-L-8IOL con grado de protección IP67 y IP69K. El block de E/S Ethernet ofrece ocho puertos maestros IO-Link en la carcasa robusta TBEN-L. El módulo resiste la clase B estándard en cuatro de los ocho puertos, Los actuadores como los blocks IO-Link o pinzas de robot puesen así ser proporcionadas con fuentes de poder isoladas de mpas de 2 amperes. Para cambiar los grupos de actuadores durante la operación, el voltaje auxiliar puede ser apagado permanentemente y en cualquier momento, dependiendo del proceso de los datos, Los usuarios pueden así optimizar el manejo de energía mediante el uso eficiente de dispositivos IO-Link.

Como todos los otros maestros IO-Link de la serie TBEN, el TBEN-L-8IOL también tiene SISI, "Dispositivo IO-Link de Simple Integración" por sus siglas en inglés. En los proyectos de ingeniería Profinet, los dispositivos IO-Link de Turck y Banner pueden así agregarse y configurarse al arrastrar y soltar en la configuración de hardware. Cualquier programación es innecesaria. El  TBEN-L-8IOL también tiene una función FLC. Como los cotroladores de lógica de campo, o FLC's, los módulos pueden realizar tareas elementales por si solos. Esto permite a los usuarios implementar pequeñas aplicaciones sin la necesidad de PLCs adicionales. En aplicaciones más grandes, la función de FLC mitiga el proceso en el sistema de control padre. La configuración y la programación son realizadas vía ARGEE con un sistema de ingeniería basado en la web.

Como un dispositvico multiprotocolo, el módulo maestro IO-Link  TBEN-L-8IOL puede ser operado en redes Ehernet con Profinet, EtherNet/IP o maestros Ethernet TCP Modbus sin necesidad de que el usuario intervenga de alguna manera.

El portaforlio de IO-Link de Turck se ha expandido con el multiprotocolo maestro IO-Link TBEN-L-8IOL con grado de protección IP67 y IP69K. El block de E/S Ethernet ofrece ocho puertos maestros IO-Link en la carcasa robusta TBEN-L. El módulo resiste la clase B estándard en cuatro de los ocho puertos, Los actuadores como los blocks IO-Link o pinzas de robot puesen así ser proporcionadas con fuentes de poder isoladas de mpas de 2 amperes. Para cambiar los grupos de actuadores durante la operación, el voltaje auxiliar puede ser apagado permanentemente y en cualquier momento, dependiendo del proceso de los datos, Los usuarios pueden así optimizar el manejo de energía mediante el uso eficiente de dispositivos IO-Link.

Como todos los otros maestros IO-Link de la serie TBEN, el TBEN-L-8IOL también tiene SISI, "Dispositivo IO-Link de Simple Integración" por sus siglas en inglés. En los proyectos de ingeniería Profinet, los dispositivos IO-Link de Turck y Banner pueden así agregarse y configurarse al arrastrar y soltar en la configuración de hardware. Cualquier programación es innecesaria. El  TBEN-L-8IOL también tiene una función FLC. Como los cotroladores de lógica de campo, o FLC's, los módulos pueden realizar tareas elementales por si solos. Esto permite a los usuarios implementar pequeñas aplicaciones sin la necesidad de PLCs adicionales. En aplicaciones más grandes, la función de FLC mitiga el proceso en el sistema de control padre. La configuración y la programación son realizadas vía ARGEE con un sistema de ingeniería basado en la web.

Como un dispositvico multiprotocolo, el módulo maestro IO-Link  TBEN-L-8IOL puede ser ioeradi en redes Ehernet con Profinet, EtherNet/IP o maestros Ethernet TCP Modbus sin necesidad de que el usuario intervenga de alguna manera.

Select Country

Turck worldwide