Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Stainless Steel Rotatable Housing,  7/16 - 20 UNF Male

-14.5 to 0 psi 0 to 14.5 psi -14.5 to 14.5 psi
-14.5 to 36 psi -14.5 to 145 psi -14.5 to 232 psi
-14.5 to 362 psi 0 to 8700 psi 0 to 1,450 psi
0 to 3,625 psi 0 to 5,800 psi 0 to 8700 psi


Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página