Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


G1/4 Female Thread, AC Relay Output, Pressure Ranges

This picture
represents only one
of many styles
in this category.

-14.5 to 0 psi (vacuum) 0 to 14.5 psi 0 to 36.25 psi
-14.5 to 14.5 psi -14.5 to 232 psi 0 to 362.5 psi
0 to 8700 psi 0 to 1015 psi 0 to 1,450 psi
0 to 2320 psi 0 to 3,625 psi 0 to 5,800 psi
0 to 8700 psi    


Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

pdfInstruction Manual for AC with Relay outputs


De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página