Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Pneumatic Sensors - PK Series

This picture
represents only one
of many styles
in this category.

Nano, 1/8" Male Pico, 1/8" NPT Male  

Stainless Steel Rotatable Housing - PS Series

1/4 - 18 NPT Male  7/16 - 20 UNF Male  

Stainless Steel Non-Rotatable Housing - PS Series

This picture
represents only one
of many styles
in this category.

1/4 - 18 NPT Male G1/4 Female  

Die Cast Zinc Housing - PC Series

This picture
represents only one
of many styles
in this category.

G1/4 Female Thread    


Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

pdfPS Series - Manual

pdfPC Series - Manual for DC with Analog and Transistor outputs

pdfPC Series - Manual for AC with Relay outputs

pdfPC Series - Manual for DC with Transistor Outputs


De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página