Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Embeddable
4 mm
Stainless Steel
5 mm
Stainless Steel
6.5 mm
Stainless Steel
8 mm
Stainless Steel
12 mm
Chrome Plated Brass
12 mm
Stainless Steel
12 mm
Teflon
12 mm
Plastic
18 mm
Chrome Plated Brass
18 mm
Stainless Steel
18 mm
Teflon
18 mm
Plastic
30 mm
Chrome Plated Brass
30 mm
Stainless Steel
30 mm
Teflon
30 mm
Plastic

NonEmbeddable
6.5 mm
Stainless Steel
8 mm
Stainless Steel
12 mm
Chrome Plated Brass
12 mm
Stainless Steel
12 mm
Teflon
12 mm
Plastic
18 mm
Chrome Plated Brass
18 mm
Stainless Steel
18 mm
Teflon
18 mm
Plastic
30 mm
Chrome Plated Brass
30 mm
Stainless Steel
30 mm
Teflon
30 mm
Plastic
   


Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página