Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Standard Cable Lengths
Pre-molded fieldbus cables ensure simple and secure wiring of the connected fieldbus components. Time-consuming wiring of individual components and bus communication problems due to wiring errors or incomplete shielding are eliminated. Molded polyurethane insulation provides IP67 protection. Standard lengths of pre-molded cordsets and bulk cable are listed below. Consult factory for other lengths.
Cordsets
Bulk Cable
meters
feet
meters
feet
0.3
1.0
30
98
0.5
1.6
1.0
3.3
2.0
6.6
75
246
4.0
13
150
492
6.0
20
225
738
8.0
26
10
33
15
49
300
984
20
66
25
82
30
98
---
---
40
131
50
164


Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

pdfMarine Cable

ApplicationNetwork Cordset Builder


De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página