Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


FOUNDATION fieldbus Short Circuit eurofast Passive Multiport Junctions

Short Circuit Passive Multiport Junctions
JBBS-49SC-E813 JBBS-49SC-E613 JBBS-49SC-E413

FOUNDATION fieldbus eurofast Passive Multiport Junctions

Passive Multiport Junctions
JBBS-49-E813 JBBS-49-E613 JBBS-49-E413
JBBS-49-E814 JBBS-49-E614 JBBS-49-E414
JBBS-49-E823 JBBS-49-E623 JBBS-49-E423
JBBS-49-E824 JBBS-49-E624 JBBS-49-E424


Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página