Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


FDNL (Tall) Housing
TURCK’s Advanced I/O Module (AIM) DeviceNet stations are extremely rugged stations designed for machine mounting. These stations allow easy connection of standard I/O devices (such as sensors, limit switches, valves, and pilot lights) to a DeviceNet network, typically without a protective enclosure. This is made possible by epoxy-filled station housings, all-metal connectors, and visible rotary switches, among other things.

Tall Housing
Deluxe Diagnostics AIM Stations
detalles 8-inputs NPN/PNP
detalles 16-inputs NPN/PNP
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 0.5A output

Standard Diagnostics AIM Stations
detalles 8-inputs PNP
detalles 8-inputs NPN
detalles 16-inputs PNP
detalles 16-inputs NPN
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 0.5A output


Tall Housing w/ Auxiliary Power Connection
Deluxe Diagnostic AIM Stations w/ Auxiliary Power
detalles 4-inputs/4-outputs, NPN/PNP, 0.5A output
detalles 8-inputs/8-outputs, NPN/PNP, 0.5A output
detalles 8-inputs/8-outputs, NPN/PNP, 2.0A output
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 2.0A output
detalles 12-inputs/4-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 0.5A output

Standard Diagnostics AIM Stations w/ Auxiliary Power
detalles 4-inputs/4-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 12-inputs/4-outputs, PNP, 1.4A output
detalles 16-inputs/16-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 8-outputs, 0.5A output
detalles 8-outputs, 1.4A output
detalles 3-inputs/3-outputs, E-connect Station, PNP, 0.5A output


Short Housing
Standard Diagnostics AIM Stations
detalles 4-inputs, PNP
detalles 8-inputs, PNP
detalles 4-inputs/4-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 4-Analog inputs, 16-bit, 0/4-20 mAdc and 0 to 10V or -10 to 10V


Short Housing w/ Auxiliary Power Connection
Standard Diagnostics AIM Stations w/ Auxiliary Power
detalles 4-inputs/4-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 1-input/1-output, E-connect Station, PNP, 0.5A output
detalles 2-inputs/2-outputs, E-connect Station, PNP, 0.5A output


Tall Housing w/ Auxiliary Power Connection and Screw Terminals
Standard Diagnostic AIM Stations w/ Auxiliary Power
detalles 8-inputs/8-outputs, PNP, 0.5A output
detalles 16-inputs/16-outputs, PNP, 0.5A output



Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página