Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


DeviceNet - Cable Specifications

This picture
represents only one
of many styles
in this category.

DeviceNet Bulk Cable
detalles 2X15 AWG, 2X18 AWG 18 AWG Drain, Light Grey PUR Jacket, Foil/Braid Shield,(Thick Cable Type 579)
detalles 2X15 AWG, 2X18 AWG 18 AWG Drain, Light Grey PVC Jacket, Flexlife (Thick Cable Type 5727)
detalles 2X15 AWG, 2X18 AWG, 18 AWG Drain, Grey TPE Jacket, Felxlife, Weldlife (Thick Cable Type 5730)



Información adicional y relacionada
$ Compras:

TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.

Encuentre distribuidores en su área.

RelacionadoCable Specifications

RelacionadoStandard Cable Lengths

RelacionadoCable Weights

ApplicationNetwork Cordset Builder


De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.

Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura

  ¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos!

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página