|
|
|
 |
multifast Cordsets, M27 Threads |
 |
|
|
|
|
|
26-pin
DKM 26-631-*
Straight Female, Female Pins
|
26-pin
DKWM 26-631-*
Right Angle Female, Female Pins |
26-pin
DSM 26-631-*
Straight Female, Male Pins |
26-pin
DSWM 26-631-*
Right Angle Female, Male Pins |
|
|
|
|
26-pin
DSSM 26-631-*
Straight Male, Male Pins |
26-pin
DSSWM 26-631-*
Right Angle Male, Male Pins |
28-pin
DKM 28-061-*
Straight Female, Female Pins |
28-pin
DKWM 28-061-*
Right Angle Female, Female Pins |
|
|
|
|
28-pin
DSM 28-061-*
Straight Female, Male Pins |
28-pin
DSWM 28-061-*
Right Angle Female, Male Pins |
28-pin
DSSM 28-061-*
Straight Male, Male Pins |
28-pin
DSSWM 28-061-*
Right Angle Male, Male Pins |
|
|
|
|
26-pin
Extensions
|
28-pin
Extensions
|
|
|
|
 |
Información adicional y relacionada |
 |
$ Compras: |
TURCK Inc. no vende directamente al consumidor, sino a través de una red de de un canal de ventas autorizado.
Encuentre distribuidores en su área. |
Part Number Key for M23 multifast Cordsets
De un click en siguiente, para desplazarse hacia abajo a un producto específico.
De un click en detalles, para ver páginas individuales de catálogo, hojas de especificaciones, dibujos CAD, dibujos de cableado y pines,etc.
Los catálogos pueden ser encontrados bajo el menú de Literatura
¿No puede encontrar lo que está buscando? ¡Pregúntenos! |
|