Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


26 de Noviembre, 2008

Productos de Sensores

detallesLanzamiento de Prensa          detallesAlta resolución          productoProducto


WIM45 Sensors Provide Direct Analog Output on Pneumatic Cylinders

 

Mineapolis, Min.- TURCK ha introducido el nuevo sensor magnético compacto WIM45 para su línea de sensores de posición de cilindro. El WIM45 provee una salida analógica directa para determinar la posición del imán de un pistón y para todo tipo de cilindros neumáticos, y son más precisos que monitoreas analógicos indirectos con potenciómetros o sistemas de posición lineal.

El WIM45 detecta la posición de un pistón en cilindro neumático estándar usando una serie de elementos Hall que detecta el magneto del pistón y envía la señal de vuelta al procesador. La cuesta de la salida analógica del sensor se puede invertir rotando el sensor 180 grados. Esta característica elimina la necesidad de dos sensores y ayuda a racionalizar el proceso de producción. Además, su inmunidad a EMC las normas supera IEC EN  60947-5-2 y en 61000-4-6.

With a housing size of 72 mm long and 5 mm wide, it is one of the most compact analog magnetic fi eld sensors on the market. The sensor is equipped with a robust mounting system to ensure stability during operation. Two prefi xed tips are located on each end of the sensor to help seat the sensor in the T-groove until the screw is tightened. This makes mounting the sensor much easier – even with one hand while the sensor is upside-down. The screws are made with a tool steel alloy that ensures stability and resistance to vibration under very harsh conditions.

Los sensores WIM45 incluyen una amplia gama de accesorios, desde montaje de precisión para productos de alambre-tensión hata para ayudar a instalar los sensores en todas las ranuras-T de cilindros neumáticos


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página