Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


25 de Marzo de 2011

PRODUCTOS SENSORES


detallesLanzamiento de prensa          detallesHi-res         productoProducto


Obtén señales de temperatura sin una tarjeta de entrada RTD

 

Minneapolis—TURCK introduce una nueva línea de transmisores de temperatura con salida análoga que elimina la necesidad de usar tarjetas especializadas de salida RTD PLC, ahorrando al usuario el gasto asociado a estas tarjetas. Los transmisores con conexión de acero inoxidable  son adecuados para la industria de alimentos y bebidas.

La serie TTM provee una salida de 4-20 mA usando un detector de resistencia de temperatura integrado PT100. Los sensores TTM son “plug-and-play” y vienen pre-escalados de 0 a 100 °C, 0 a 150°C, -50 a 50°C o -50 a 150°C.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página