Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Febrero 10, 2010

Productos de Conectividad

detallesLanzamiento de prensa          detallesHi-res         productoProducto


Conducto secundario sellado CSA con desconexión rápida

 

Minneapolis, Min.- TURCK anuncia el nuevo receptáculo minifast ®  7/8-16 UN con canal de alimentación a prueba de explosiones que está certificado por CSA como conducto secundario sellado. Ésta solución de desconexión rápida, puede ser utilizada como sellador del conducto secundario para prevenir la salida de gas o como una barrera cuando se utiliza el cordset certificado TURCK CSA. Se puede utilizar en las locaciones Clase I, División 2 sin circuitos de seguridad intrínseca y locaciones Clase I, División 1 con circuitos de seguridad intrínseca.

El receptáculo con alimentación a prueba de explosiones está completamente cubierto en acero inoxidable 316 y puede soportar la presión de 2000 psi. Los receptáculos se instalan directamente dentro de las entradas enroscadas  ½-14NPT, y tiene especificaciones para 600V y 9A. Los receptáculos se limitan de 30V y 600 mA cuando se usa un conducto secundario sellado. También cuenta con protección IEC IP67 contra el ingreso de líquidos cuando se anexa el conector complementario.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página