February 15, 2008
Productos de Sensores
 |
|
Sensores economicos para cambiar el punto de detección
Mineapolis, Minn. - TURCK anuncia la adición de sensores de presión PK a su creciente línea de instrumentos de presión. Los sensores de presión PK fueron diseñados para proveer un sensor económico para puntos de detección de switch en aire y aplicaciones de gasinherente. Los sensores compactos son clasificación IP 65 y son ideales para aplicaciones en uso de neumática y robótica.
Los sensores PK se encuentran disponibles en dos estilos de cuerpo, el pico y nano, para soportar el amplio rango de opciones de montaje. El sensor está programado mediante un fácil-uso de botones y el menu puede invertirse para una programación adicional flexible.
Los sensores PK proveen dos rangos de presión comúnmente encontrados en las aplicaciones neumátuicas: -29.5 a 0 inHg y de 0 a 45psi, con una exactitud de 3%. Dos puntos de switch PNP y un conector integrado M8 mas allá de las aplicaciones de los sensores en muchas industrias.
|