Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Febrero 24, 2010

Productos de Interfase

detallesLanzamiento de prensa          detallesHi-res         productoProducto


Módulos IMS de TURCK con certificado UL, Clase I, División 2

 

Minneapolis, Min.- TURCK anuncia que sus módulos de interfase IMS ahora tienen certificado UL para Clase I, División 2, grupos A,B,C y D lugares peligrosos. Los módulos IMS de 6.2 mm de ancho proveen un completo aislamiento galvánico con señal condicionada que ahora están disponibles para instalaciones peligrosas de automatización industrial, por ejemplo los que se encuentran en tratamiento con aguas residuales.

Los módulos IMS pueden ser usados para transmisión de señales análogas o para detección de temperatura con señal condicionada. Los módulos análogos tienen DIP-switches y es con lo que se pueden seleccionar señales dead-zero hasta live-zero; también están disponibles módulos de uno y dos canales sin condicionamiento de señal. Los modelos de temperatura se adecuan a termopares de tipos J o K y 2,3 o 4 hilos Pt-100 RTD’s. Estas señales de temperatura se convierten en salidas de cualquier voltaje (0-10V) o corriente (0/4 -20mA).


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página