10 de Marzo de 2011
PRODUCTOS DE CONECTIVIDAD
|
|
CAT6 RJ45 armable en campo de TURCK
Minneapolis—El nuevo conector armable en campo CAT6 RJ45 de TURCK provee una forma simple y segura de extender un cable Ethernet en campo. Si se conecta un dispositivo periférico, repara/reemplaza un link del cable, o se extiende la red del cable, el armable en campo permite un sensamble "en-sitio" sin herramientas especiales para redes Ethernet de hasta 10 gigabit.
El CAT6 RJ45 armable en campo consiste en dos piezas: un adaptador con código de colores y un conector Ethernet. El conector está integrado por tres protectores contra tirones apropiado para cables con diámetro de 5 a 9 mm y está encapsulado para proteger el cable de interferencia EMC.
|