11 de Mayo de 2011
PRODUCTOS DE REDES
|
|
E/S distribuido "en gabinete" para Ethernet de TURCK
Minneapolis—TURCK anuncia la disponibilidad de gateways BL2O para EtherNet/IP™
y Modbus TCP. Estos módulos de E/S distribuidas proveen un sistema de E/S en gabinete
flexible, y se pueden enlazar con un extenso rango de tarjetas E/S para encajar en cualquier
aplicación de comunicación y requerimientos de transparencia. Es el único sistema modular de E/S
que puede incorporar RFID a cualquier producto, simplemente agregando la tarjeta RFID-S.
Los gateways proveen características sofisticadas en un empaque económico y compacto,
incluyendo doble puerto Ethernet y la funcionalidad digital y análoga, así como
módulos especiales.
Los gateways económicos BL2O están equipados con un switch Ethernet que permite una topología lineal
entre múltiples gateways sin necesidad de usar un switch externo, eliminando la necesidad de tener
cables adicionales conectados al PLC. Los gateways económicos enlazan el backplane hacia la
comunicación de red como, EtherNet/IP, Modbus TCP, DeviceNet™, CANopen o PROFIBUS®.
El gateway BL20 de TURCK permite acomodar más de 32 módulos, dando como resultado un sistema
que contiene hasta 512 E/S digitales o 128 puntos análogos de E/S, así como una combinación
de puntos digitales y análogos en un mismo Gateway. Las E/S análogas son configurables en
corriente, voltaje o RTD, por lo que los usuarios no necesitan tener múltiples tarjetas para
diseño o reemplazo. Los gateways están díreccionados via interruptor DIP, software "l/O assistant"
o a través de un web server integrado.
El Gateway BL2O está disponible con una fuente de poder integrada, eliminando la necesidad
de un módulo de poder adicional para alimentar las E/S. El Gateway BL2O es diseñado para
trabajar con todas las tarjetas de E/S, así como todas las tarjetas BL2O estándar, las cuales son
intercambiables y están disponibles en bases de tensión o atornillables.
|