TURCK se lleva honores en los Premios Reader’s Choice 2009
TURCK se llevó honores en dos categorías éste año en los Premios Control Design Reader’s Choice, también participó en otras categorías.
Con un 35% de los votos totales, TURCK fue el ganador en la categoría de Conetores y Cordsets eléctricos industriales; el segundo lugar en ésta categoría solo recibió el 17% de los votos.
TURCK también fue No. 1 en la categoría de Presence Sensing con 19% de votos.
TURCK fue No. 2 en la categoría de Componentes de seguridad intrínseca y empatado en 3er. lugar con otras tres compañías en la categoría de Componentes Industriales en Red. TURCK empató en 5to. lugar en la categoría Medición de Presión.
Para su estudio, Control Design entrevistó a 15, 000 integradores y constructores de máquinas. También se les pidió evaluar soporte y servicio de las compañías, en donde TURCK recibió como respuestas de "Muy Bien" a "Excelente" en las siguientes categorías:
La información de éste artículo fue obtenida de Control Design, edición Septiembre 2009. Los premios Reader’s Choice 2009 es un copywrite de Control Design y PutmanMedia®.
|