Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


October 8, 2007

Productos de Redes e Interfase

detallesLanzamiento de Prensa          detallesAlta resolución          productoProducto


Estación Análoga de Entradas para DeviceNet™ con protección IP 67

 

Minneapolis, Minn. – TURCK Inc. agrega una estación de entrada análoga capaz de soportar en la red de DeviceNet cuatro entradasanálogas a su extensa línea de estaciones de E/S encapsuladas de DeviceNet.

The analog inputs maybe confi gured for either analog current (0 to 20 mA or 4 to 20 mA) or voltage (0 to 10 V or -10 to 10 V). A rotary switch or DeviceNet confi guration software may be used to confi gure the station for all analog current inputs, all voltage inputs or any combination of the two per customer’s specifi cations.

La estación de uso rudo es capaz de instalarse en condiciones de ambiente agresivo. Fibra de vidrio reforzada con cobertura de nylony electrónicos completamente en encapsulado epóxico que provee una protección ambiental IP 67, 68 y 69k clasificadas en todoslos puertos están cubiertos con conectores o están conectados.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página