Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


June 14, 2007

Productos de Sensores

detallesLanzamiento de Prensa          detallesAlta resolución          productoProducto


Encoders de Sensado de Posición Magnética Absoluta

 

Minneapolis, Minn. - TURCK introduce una nueva serie de encoders que miden la posición absoluta magnéticamente, en lugar de ópticamente. Las series de encoders Kübler de TURCK 3650 y 3670 funcionan para diversas aplicaciones, donde anteriormente se tenían limitaciones para encoders absolutos. Los encoders proveen una resolución de 9 bits con SSI, 4 a 20 mA, o 0 a 10 V output.

El diseño compacto de estos encoders y la flecha hueca de 10 mm permite su montaje en espacios con locaciones limitadas y en un ajustado radio – aún con largas flechas. Adicionalmente, los imánes pueden ser configurados para un rango adecuado dedde (45°, 90°, 180° or 360°) tal y como sea necesario en la aplicación. Los LEDs integrados para referencia de punto de detección simplifican los diagnósticos de fallas durante su mantenimiento.

Las series de encoders magnéticos 3650 y 3670 proveen un servicio de vida mas largo, una alta consistencia comparada a lospotenciómetros o a los encoders de grado comercial, y ademas son resistentes a la humedad y condensación. Los encoders cuentan con un IP 69K de protección y un rango de temperatura de -40 a 85°C, haciendolos ideales para uso exterior. La alta resistencia a impactos (>500 g) y la vibración (>30 g) hacen de este producto la mejor forma de sobrepasar lasdifíciles condiciones ambientales, evitando apagones de máquinas y necesidades de reparación.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página