Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


16 de Junio de 2008

Productos de Sensores

detallesLanzamiento de Prensa          detallesAlta resolución          productoProducto


Two-Wire DC Sensors with Factor 1 Technology

 

Minneapolis, Minn. - La completa línea de sensores DC de TURCK de 2-cables incorpora ahora tecnología Uprox ®+  con capacidades para una rápidadesconexión, haciéndolo el primero en su tipo que incluye Factor 1 de tecnología. Probando distancias de sensado que exceden las de los sensores de núcleo de ferrita,  proveen un ahorro de espacio en montaje y simplicidad, comparado a los switches mecánicos.

Los sensores DC de 2-cables son comúnmente usados por los ingenieros alrededor del mundo. “El equipar un sensor para 2-cables conFactor 1 de tecnología expande el uso para aquéllas compañías que exportan a otros países que usualmente manejan estos dispositivos, como Japón” comenta Suchi Deshpande, especialista de producto para TURCK en la división de sensores. “Estos sensores son particularmente relevantes en la industria de la automotriz para chasises de aluminio.”

La tecnología  Uprox+ provee una extensa línea de rangos de sensado para todo tipo de metales y se caracteriza por una protección integrada  grated pre-damping anti-humedad para reducir el montaje libre de metal en las áreas de aplicación.  Esto tradicionalmente permite a los sensores con montura rozante estar empotrados por una vuelta y media para incrementar la protección mecánica. Los sensores montables no-rozantes pueden estar   Non-˜ ush mounted sensors may be embedded incrustados en metal por encima de la orilla del hilo de los sensores de estilo de barril y en todos los cuatro lados de los sensores estilo              metal up to the outer edge of the thread on barrel style sensors and on all four sides of rectangular style sensors, rectangular, causando solamente una leve reducción en la distancia de sensado.

Los sensores Uprox+ de 2-cables están disponibles en opciones con cable de cuerpo estilo M12, M18, M30 y CK40 y con rápida desconexión.Esto provee un reemplazamiento fácil para switches mecánicos, como el nuevo sensor que puede conectarse a la red de cable existente. Como todos los sensores Uprox+ de TURCK, los sensores DC de 2-cables son inmunes al campo de soldadura y están disponibles en capas d ° eld immune and are available with de Teflon o en capa weldguard de TURCK para una futura protección en aplicaciones de soldadura.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página