Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


8 de Febrero del 2008

Productos de Conectividad

detallesLanzamiento de Prensa          detallesAlta resolución          productoProducto


Alambrable en campo minifast® con arriba de hasta 12 pines

 

Minneapolis, Minn. – La línea 7/8 16UN de minifast de TURCK ha extendido su configuración hasta 12-pines. "Estos cables son excelentes para una conversión a conexión rápida y proveen una protección IP67", comenta Janelle Gregerson, gerente de mercadotecnia para la división de conectividad de TURCK.

Adicionalmente a los 3, 4 y 5-pines actualmente disponibles, TURCK ahora ofrece 6, 7 y 8-pines en un conector de una pulgada, así como en un conector de 9, 10 y 12-pines en 1 1/8 de pulgada.

Los campos alambrables de 6 hasta 10 y 12-pines están diseñados para soportar arriba de 18 mm de diámetro de cable con conductores de 14 AWG y soportan hasta 8 Amps en 600 VAC/VDC. El conector alambrable en campo está disponible en configuraciones hembra o macho para uso de alambrado a la medida, cajas de conexión y sensores.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página