Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Tecnología TURCK: Cables y conectores, cajas de conexión y cableado.

Cajas de Conexión robustas

  • Cajas de conexión multibox® y splitters permiten la consolidación del cableado de sensores a otros dispositivos
  • M12 eurofast ® caja estilo cámara terminal ofrece conexiones de terminal atornillable o compresión de resorte para el cable de alimentación
  • Cubiertas de aluminio fundido o de plástico de alta dureza industrial
  • Opción de cable integrado o cable multiconductor de alimentación con conexión rápida multifast ®
  • Versiones intrínsecamente seguras

Cables y conectores estándar de 3 a 5 pines

  • Cables y conectores industriales estándar
  • interconexiones eurofast ®, picofast ®, minifast ®, microfast ®, multifast ®, y V*fast ®

Conectores V*fast® de válvula

  • Cuerpo de válvula DIN 43650 de PUR moldeado a inyección
  • PVC resistente al aceite y a la abrasión, PUR o cables CPE de goma
  • Cables y conectores, extensiones o splitters con conectores estilo eurofast ®, picofast ®, minifast ® or microfast ®

reelfast® Cable en rollo

  • Cable en carrete en longitudes de 30 m, 100 m o 200 m en paquetes de autoalimentación
  • Más de 300 cables y conectores diferentes de PUR, PVC y caucho a elegir
  • PLTC, alta flexibilidad y más
  • 2 días de entrega disponibles

4-20 mA Conectividad Análoga

  • Reduce los costos de mantenimiento y consolida el cableado
  • Compatible con transmisores HART

flexlife-10® Cable Continuamente Flexible

  • Desempeño de 10 millones de ciclos continuos de flexión
  • Ideal para alimentación de poder y señales para equipo industrial de automatización
  • Disponibles con cables y conectores moldeados usando conexiones estándar de la industria
  • Reconocido UL y aprobado CSA, con temperaturas operantes hasta 105°C (221°F) y flexibilidad en frío de hasta -40°C (-40°F)

multifast® 5-28 Soluciones de Conductor

  • Conector "shell" de metal sólido y conectores completamente moldeados
  • Receptáculos en longitudes estándar o más largos
  • Cables y conectores NAMUR y extensiones en PVC azul & de rango PLTC

Fabricantes de Conectores

  • Componentes para buses, redes, páneles, tableros de circuitos, espacios cerrados y máquinas en conectores estilos eurofast ®, picofast ®, minifast ®, microfast ®, V*fast ® and multifast ®
  • Montaje frontal, montaje trasero, pasamuros con terminales soldables, o pines de PCB rectos o en ángulo recto.

Soluciones de cableado personalizadas

  • Opciones de fundas para cualquier ambiente
  • Diámetros de 3.5 mm a 16.5 mm
  • Calibres desde 16 a 26 AWG
  • 2 a 19 conductores, trenzados o revestimiento de aluminio
 

 

 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página