WeldGuard™
- Resiste calor elevado, rebaba de soldadura acumulada y abrasión
- Hasta 500 veces más durable que otros sensores
- Rasante o No rasante
- Disponibles en versiones inmunes a campo magnético Uprox® y estándar con núcleo de ferrita
- ArmorGuard ™ protección para sensores en locaciones propensas a impacto
|
Sensores Inductivos
- Versiones Amfibia ™ y de lavado a chorro
- Alta temperatura y baja temperatura
- Uso rudo (IP 67, 68, 69K)
- Protección de dados
- Versiones de anillo y de ranura
- Versiones intrínsecamente seguras

|
Relevadores
- Diseño único provee alta repetibilidad y vida más larga del relevador
- Bracket de montaje integral y numeración de pines en el socket para un rápido cableado

|
Uprox®
- Detecta todos los tipos de metal a la misma
distancia
- Inherentemente inmune a campos magnéticos
- Hasta 350% más rango que los sensores convencionales
- Amplio -30°C (-22°F) a +85°C (+185°F) rango de temperatura
|
Monitores de flujo
- Estilos de insersión y en línea, auto-
contenidos o amplificador remoto
- Cubiertas omnidireccionales de acero inoxidabble, de plástico o Teflón®
|
Sensores Capacitivos
- Sensado sin contacto de materiales metálicos y no metálicos

- Ideal para detección de nivel
- Disponibles en modelos CD, CA y Seguridad intrínseca
- Salida de estado sólido, alta frecuencia de cambio, sin partes en movimiento
|
Q-pak™
- Tamaños compactos se ajustan a áreas confinadads donde otros sensores no pueden
- Rango superior de 3 mm (0.01") a 50 mm (0.20")
- Modelos de 5mm a 80mm con versiones rasantes
|
Sensores de Presión
- Unidades de medición en Bar o PSI y función de medición de pico de presión
- 13 rangos de presión de aspirado a 600 bar
- Modo histéresis estándar para sobre/baja presión

|
levelprox™
- Detecta niveles del medio a través de paredes de metal
- No hay posibilidad de punto de fuga
- No se ve afectado por dispositvos en movimiento
- 100% higiénico
|
picoprox®
- Cubiertas de acero inoxidable diminutas de 4 mm, 5 mm, 6.5 mm y 8 mm
- Rango extendido a 4 mm
|
EZ-Track® Transductores de Desplazamiento Lineal
- Sensado de no contacto magnetoresistivo
- Sensado de posición absoluta
- +/-0.01% exactitud y repeteabilidad de hasta +/-0.001% de carrera total

|

Encoders "Kübler by TURCK"
- Modelos incrementales y absolutos, con flecha maciza y flecha hueca
- Modelos absolutos de una sola vuelta o multivuelta en estilos con flecha maciza o flecha hueca
- Compensación de temperatura y envejecimiento
|
Sensores Análogos Lineares
- Salida de voltaje o corriente proporcional a la distancia del sensor con el objetivo

- Disponible en limit switch, barril o estilo rectangular Q-pak®
- Amplificadores remotos disponibles con puntos de cambio ajustables
|
|