Productos y accesorios de Interconexión
- DeviceNet™
- PROFIBUS®-DP
- AS-interfase®
- Foundation™ fieldbus
- PROFIBUS®-PA

|
Junction Boxes Robustas y Selladas
- DeviceNet™
- AS-interfase®
- FOUNDATION™ fieldbus
- PROFIBUS®-PA
- HART®
|
Conectividad
- La línea más completa de cableado, cables y conectores de redes industriales

|
Ethernet
- Switches y medios de alta resistencia de Ethernet
- 5 o 9 puertos
|
AS-interfase® Maestros de Red y Acopladores
- Estaciones de E/S
- Maestros
- Conectividad
- Entradas

|
piconet®
Máquina de E/S pequeña y robusta disponible en una variedad de modelos:
- DeviceNet™

- PROFIBUS®-DP
- MODBUS™
- CANopen™
- RS232
- RS485
|
BL20™
- Sistema de E/S con terminal atornillable y de compresión
- Modelos discretos
- Modelos análogos
- temperatura y
serial E/S
- DeviceNet™ y PROFIBUS®-DP
|
AIM™
Los módulos de E/S más robustos instalados en máquinas disponibles en mas de 100 modelos para:
- DeviceNet™

- PROFIBUS®-DP
- Ethernet/IP
- MODBUS TCP/IP
- AS-interfase®
|
excom® E/S remotas para áreas peligrosas
- Eliminar la necesidad de barreras convencionales con seguridad intrínseca
- Panel modular con fuente de poder integrada para 18,9, o 5 módulos
- Los módulos p
ueden ser intercambiados durante la operación
|
multimodul® Barreras IS
- La línea completa incluye diseño aislado sin necesidad de tierra
- Circuitos peligrosos son aislados galvánicamente de circuitos no peligrosos

- riel DIN- o estilos Eurocard
- Certificado FM, CSA y CENELEC
|
sensoplex®
- Sistema de Bus de campo maestro y esclavo operando en conjunción con el sistema de control a través de estaciones maestras especialmente diseñadas
- Usuario programable
- Diseña el ran
go de estaciones con protección IP67 para montaje directo en estaciones con seguridad intrínseca para áreas peligrosas y bloques terminales de bajo costo para la instalación y control de gabinetes.
- Protocolos de bus DeviceNet™, Modbus Plus & PROFIBUS®-DP
|
Barreras ZENER
- Certificado FM, CSA, BASEEFA/CENELEC
- Barreras de seguridad intrínseca con diodo "shunt" de 7mm de espesor
- Cumple con los estándares mundiales para uso en atmósferas clasificadas

|