Encoders
"Kübler by TURCK" trae una línea completa de encoders incrementales y absolutos con ventajas únicas, incluyendo compensación de temperatura y envejecimiento, mas el mejorado EMI, resistencia a la vibaración y al choque.
|
Sensores de Proximidad
Sensores inductivos y capacitivos líderes en la industria. Desde nuestro más pequeño sensor de 4mm de diámetro picoprox®, hasta nuestro durable weldguard®, los nuevos sensores de proximidad de TURCK encajan mucho mejor en su aplicación. |
Sistema Modular de E/S
El BL67 tiene toda la flexibilidad de los istemas de PLC en gabinete con modularidad, robustez IP67, y conectorización. Configure hasta 32 módulos electrónicos, hasta 256 digitales, 64 E/S análogas y 3 pies de longitud con riel DIN o montaje de petaña. |
Seguridad Intrínseca
Las barreras aisladas eliminan la necesidad de tierra. La barreras Zener tienen un diseño estrecho de 7 mm y fusibles reemplazables. Sitemas de buses de campo de Seguridad Intrínseca se instalan directamente en áreas clasificadas como peligrosas. |
Transductores de Desplazamiento Lineal (TDL's)
EZ-track® transductores de despazamiento lineal magnetoresistivos ofrecen hasta un +0.01% de exactitud para evitar desgaste, rompimiemto y ahorrar tiempos muertos y costos. |
Flujo y Presión
Los monitores de flujo Omni-direccionales no tienen partes en movimiento, ofreciendo mayor confiabilidad. Sensores de presión completamente programables ofrecen la flexibilidad para actuar en cualquier aplicación. |
Sensores Análogos Inductivos
La línea de productos análogos+ ofrece una amplia variedad de nuevos estilos de cubierta y funciones que incluyen rango de sensado extendido y repetibilidad de menos del 1%. |
Estaciones compactas de E/S
FDN20 permite fácil y rápida conexión de botones para DeviceNet™. Conector eurofast incorporado ™ se monta en cualquier lugar con un simple orificio y provee conectividad confiable y robusta. |
Conectividad
La línea de conectores y cables más amplia de la industria. Nuevo flexlife-10® soporta 10 millones de ciclos de flexiones, dos veces más que la competencia. Junction boxes consolidan dispositivos y ahorran costos de cableado. Modelos compatibles con HART 4-20mA. |
Cables y conectores minifast® de 6 a 12 pines
Los nuevos cables y conectores minfast® no son solamente los más robustos en el mercado, sino también los menos costosos. Elija Modelos C tamaño,11/8", con 9, 10 ó 12 pines. Para mejora crítica de automatización, conéctese con un proveedor digno de confianza que le puede dar los últimos productos de alta calidad servicio excepcional y entrega rápida. Contacte TURCK hoy para conocer sus objetivos de costos, calidad y productividad. |